??
CAD model selection
K0017.16100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0017 - Hook clamp holders
Bill of material
K0017.16100
BESTKIPP
Order No.
K0017.16100
D
borehole
32 mm
D1
Internal thread
M 16
D2
External thread
M 16
D3
diameter
50 mm
L
Length
100 mm
L1
Total length
130 mm
L2
Depth
40 mm
L3
Depth
28 mm
SW
Width across flats
46 mm
ANZM
tightening torque
78.4 max. Nm
GEW
Approx. weight
1.2330 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions